인쇄 회로 기판 커넥터 - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAU - 1716510

그림은 6 포지션 버전임

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 금, 접점 유형: 수 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: CCV 2,5/..-GSF, 간격: 5.08 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 잠금: 스크류 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 통합 납땜 앵커
  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1716510
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626449272
개당 중량(패키지 제외) 2.659 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백