패널 피드스루 단자대 - VDFK 4-3 BD:L21-23 - 1716502

그림은 6 포지션 버전임

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 납땜 연결, 핀 수: 3, 부하 전류: 32 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1716502
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626465081
개당 중량(패키지 제외) 12.030 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백