인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 BD:1-3 - 1716446

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: FKCN 2,5/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • MSTB 2,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1716446
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626445922
개당 중량(패키지 제외) 4.137 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!