인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-PCV 5/ 8-G-7,62 - 1716344

이 그림은 5핀 제품입니다.

피드스루 헤더, 정격 케이블 사이즈: 6 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: DFK-PCV 5/..-G, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 도구가 필요 없는 스냅-인 잠금 또는 스크류를 통해 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있게 하는 플랜지 시스템
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1716344
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356136969
개당 중량(패키지 제외) 23.900 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백