Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
이 그림은 5핀 제품입니다.
피드스루 헤더, 정격 케이블 사이즈: 6 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: DFK-PCV 5/..-G, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
합계 : 0.0