인쇄 회로 기판 커넥터 - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC2134 L150 - 1716046

그림은 해당 제품입니다.

조립된 PCB 커넥터

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 PCB를 위한 도구가 필요 없는 빠른 연결
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 고정 핀으로 인한 유연한 PCB의 안정적인 접촉
  • IEC 60838-2-2에 따라 설계 및 테스트됨
  • UL 1977에 따른 인증은 북미 시장 사용에 대한 전기적 안전성을 입증합니다.
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1716046
패키지 단위 20 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626445892
개당 중량(패키지 제외) 11.876 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백