인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 색상: 회색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링, 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다. MVSTB 또는 FKCV 플러그 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MVSTBW(또는 FKCVW) 및 MVSTBR(또는 FKCVR) 플러그를 모두 사용해야 합니다. TMSTBP 플러그 컴포넌트와 함께 사용할 수 없습니다.