PCB 단자대 - SPTA 1/ 2-5,0 BD2:1-2 - 1715959

사진은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 9 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 제품군: SPTA 1/, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 65 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715959
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626456072
개당 중량(패키지 제외) 1.500 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백