Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
이 그림은 5핀 제품입니다.
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 16 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 76 A (PC 6 플러그와 결합된 41A), 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 은색, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PC 6-16/..-G1FU, 간격: 10.16 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 16, 잠금: 스크류 잠금
가격:
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world