인쇄 회로 기판 커넥터 - PC 16/ 2-STF-10,16 RD - 1715923

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 2, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 빨간색, 접점 표면: 은색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715923
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626463483
개당 중량(패키지 제외) 22.346 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백