인쇄 회로 기판 커넥터 - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 RAE GYNZ - 1715824

그림은 4핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm², 색상: 회색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 은색, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: PC 16/..-STF-SH, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 16, 잠금: 스크류 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • EMC 요구 사항을 충족하는 차폐 및 옵션 스트레인 릴리프
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715824
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
GTIN 4046356106733
개당 중량(패키지 제외) 62.254 g