피드스루 헤더 - PC 6-16/10-G1-10,16 CP1-3 - 1715811

이 그림은 5핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 16 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A (PC 6 플러그와 결합된 41A), 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 은색, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 10, 행 수: 1, 행당 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: PC 6-16/..-G1, 간격: 10.16 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 3-way 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.1 mm, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 16, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715811
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356110273
개당 중량(패키지 제외) 38.854 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백