Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5-LRAUBKNZ1 - 1715778

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Gold

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715778
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626428826
개당 중량(패키지 제외) 6.242 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백