Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
그림은 10핀 제품입니다.
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: MVSTBW 2,5/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: -90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
이 품목은 샘플 제품으로 제공되지 않습니다.
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world