Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
이 그림은 5핀 제품입니다.
피드스루 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm², 색상: 회색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: DFK-IPC 16/..-STF, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 16, 잠금: 스크류 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
이 품목은 샘플 제품으로 제공되지 않습니다.
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world