인쇄 회로 기판 커넥터 - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP26THRR44 - 1715651

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 4, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715651
패키지 단위 180 pcs
최소 주문 수량 180 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626430027
개당 중량(패키지 제외) 3.000 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백