케이블 세트 - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140L1200 - 1715570

그림은 2핀 제품입니다.

조립된 PCB 커넥터, 케이블 1: 케이블 길이: 1.2 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 PCB를 위한 도구가 필요 없는 빠른 연결
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 고정 핀으로 인한 유연한 PCB의 안정적인 접촉
  • IEC 60838-2-2에 따라 설계 및 테스트됨

주요 상용 데이터

Orderkey 1715570
패키지 단위 20 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626415499
개당 중량(패키지 제외) 14.450 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백