PCB 단자대 - MKDSN 1,5/ 3 OG SSC - 1715545

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 행당 핀 수: 3, 제품군: MKDSN 1,5, 간격: 5 mm, 색상: 주황색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715545
패키지 단위 250 pcs
최소 주문 수량 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626405544
개당 중량(패키지 제외) 2.813 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백