피드스루 헤더 - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

이 그림은 5핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 4 mm², 색상: 파란색-회색, 정격 전류: 20 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 연결 수: 4, 제품군: PC 4/..-G, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 이중 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, Stecksystem: POWER COMBICON 4, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715507
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356103145
개당 중량(패키지 제외) 6.990 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백