Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
그림은 10핀 녹색 제품입니다.
PCB 단자대, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 400 V, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다중 색상. 전면부 영역에 납땜 레그, 1개 행
가격:
합계 : 0.0