인쇄 회로 기판 커넥터 - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR CP6 - 1715261
그림은 10핀 제품입니다.
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: MCV 1,5/..-G-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, THR (Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은: 다운로드, 에서 확인할 수 있습니다.