플러그 - GIC 2,5 HCV/ 2-ST-7,62BKBD2CH- - 1715186

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: GIC 2,5 HCV/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 2,5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715186
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4055626437491
개당 중량(패키지 제외) 4.450 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)