PCB 단자대 - PLH 5/ 6-7,5-ZF BD:6-1 - 1715107

그림은 4핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 간격: 7.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 푸쉬 잠금 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715107
패키지 단위 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626388564
개당 중량(패키지 제외) 24.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 SK (슬로바키아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백