Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 40, 행 수: 2, 행당 핀 수: 20, 연결 수: 40, 제품군: DMCV 1,5/..-G1F-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 26 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON - DFMC 1,5, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 104 mm 폭 테이프
가격:
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world