플러그 - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

사진은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 2,5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715045
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626401218
개당 중량(패키지 제외) 12.144 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!