PCB 단자대 - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BD04,03QSO - 1715014

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 250 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 연결 수: 4, 제품군: FK-MPT 0,5/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 플러그인 시스템: COMBICON COMPACT PST 1, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1715014
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626385501
개당 중량(패키지 제외) 0.520 g