피드스루 헤더 - MVSTBR 2,5/ 4-ST BD:X5/1-4 - 1714974

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 연결 수: 4, 제품군: MVSTBR 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.9 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 다양한 간격으로 배열할 수 있는 제품을 사용해 유연한 공간 절약형 PCB 조립 가능
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714974
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626396965
개당 중량(패키지 제외) 8.440 g