인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 AU BDNZ - 1714951

그림은 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714951
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356099578
개당 중량(패키지 제외) 9.191 g