SMD 수 커넥터 - FP 1,27/ 32-MH - 1714917

그림은 12개의 접점이 있는 12핀 제품입니다.

SMD 수 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 32, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 공간 절약형 장치 설계를 위한 컴팩트한 하이-포지션 보드-투-보드 또는 와이어-투-보드 커넥터
  • 스택형, 공면 또는 직각 PCB 연결로 장치에서 유연성 극대화
  • 다양한 높이의 수 및 암 커넥터 결합 가능 – 8 mm ... 13.8 mm의 개별 PCB 간격용
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714917
패키지 단위 560 pcs
최소 주문 수량 560 pcs
GTIN 4055626402956
개당 중량(패키지 제외) 2.030 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백