IDC 암 커넥터 - FP 1,27/ 50-FWL - 1714909

그림은 12개의 접점이 있는 12핀 제품입니다.

IDC 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.2 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 50, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 공간 절약형 장치 설계를 위한 컴팩트한 하이-포지션 보드-투-보드 또는 와이어-투-보드 커넥터
  • 사전 조립된 상태로 주문 가능: 플랫 리본 케이블이 있는 IDC 암 커넥터는 장치에서 즉시 사용이 가능합니다.
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714909
패키지 단위 160 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626402888
개당 중량(패키지 제외) 4.510 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백