인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5/ 5-ST BDWH:35-31SO - 1714896

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 제품군: FKC 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • MSTB 2,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714896
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356098908
개당 중량(패키지 제외) 8.260 g