인쇄 회로 기판 커넥터 - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

사진은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 6, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 빨간색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714830
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626529097
개당 중량(패키지 제외) 12.144 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백