플러그 삽입 블록 - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

DIN 레일 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 4 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 20 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 연결 수: 1, 제품군: PCVK 4, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: DIN 레일, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 4, 잠금: 없음

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • DIN 레일 마운트용 다이렉트 플러그-인 블록
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714778
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626426648
개당 중량(패키지 제외) 5.480 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백