Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 56, 행 수: 2, 행당 핀 수: 28, 연결 수: 56, 제품군: FRONT-FMC 1,5/..-MF, 간격: 6.35 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3 mm, 플러그인 시스템: IEC 60603 Connectors - Type D, 잠금: 스크류 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
합계 : 0.0