인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/ 1-ST-3,5 BUGY - 1714647

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 색상: 파란색-회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 연결 수: 1, 제품군: ZEC 1,0/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 단 하나의 컴포넌트만 사용하는 경제적인 다이렉트 플러그-인 연결
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714647
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356099646
개당 중량(패키지 제외) 1.576 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백