PCB 단자대 - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK R24 VPE330 - 1714588

사진은 3핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 13.5 A, 정격전압(III/2): 200 V, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: THR납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색. 이 제품은 SMD 컴포넌트와 함께 리플로우 소성로에 납땜될 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714588
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626366807
개당 중량(패키지 제외) 2.317 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백