인쇄 회로 기판 커넥터 - DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR AU - 1714550

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 금, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 18, 행 수: 2, 행당 핀 수: 9, 연결 수: 18, 제품군: DFMC 1,5/..-ST-LR, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: MINI COMBICON - DFMC 1,5, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714550
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626365275
개당 중량(패키지 제외) 10.324 g