인쇄 회로 기판 커넥터 - MCC 1/ 3-STZ-3,81 CRWH - 1714537

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 3, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 색상: 흰색(아이보리), 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714537
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356096928
개당 중량(패키지 제외) 1.180 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백