피드스루 헤더 - MCV 1,5/16-G-3,81 GY - 1714527

그림은 10핀 표준 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 16, 제품군: MCV 1,5/..-G, 간격: 3.81 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714527
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626923079
개당 중량(패키지 제외) 4.400 g
관세율 번호 85366930