PCB 커넥터 - TVFKC 1,5/ 4-ST CP34BD:S34SO - 1714507

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 연결 수: 8, 제품군: TVFKC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • MSTB 2,5와 결합 가능
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714507
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626365237
개당 중량(패키지 제외) 5.803 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)