Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
이 그림은 5핀 제품입니다.
PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 10 mm², 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: MKDS 10 HV, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world