Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
그림은 10핀 제품입니다.
PCB 단자대, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 250 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: PTSA 1,5, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다중 색상, 핀 레이아웃: 선형 전면부 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.6 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 전면부 영역에 납땜 레그, 1개 행
가격:
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world