인쇄 회로 기판 커넥터 - FMC 1,5/ 5-STZ2-3,81 - 1714398

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: FMC 1,5/..-STZ, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 스트레인 릴리프: STZ2 스트레인 릴리프 17.2 X 25.5 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714398
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626354767
개당 중량(패키지 제외) 2.220 g