PCB 단자대 - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 전위 수: 18, 행 수: 1, 행당 핀 수: 18, 제품군: SPTAF 1/..-EL, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 이중 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714385
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626353876
개당 중량(패키지 제외) 8.450 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!