Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/ 8-2,5-F BK - 1714367
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 2 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный, Длина выводов [P]: 3,6 мм. Выводы под пайку в передней области, однорядн.