Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
사진은 4-포지션 버전
PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 16, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
가격:
합계 : 0.0