Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
사진은 5핀 제품입니다.
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 9, 행 수: 1, 행당 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 2,5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
개별적인 샘플 주문
합계 : 0.0