케이블 세트 - ICC/TVFKC/AI8/3P13L33-20SMGW - 1714316

조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 Y-케이블, 정격 전류: 9 A,헤드 1: 3-핀 , 간격: 5.08 mm , 크림프 연결 , 케이블 1: 케이블 길이: 0.33 m,색상: 검정색, 파란색, 케이블 타입:mPPE litz 전선,헤드 2: 3-핀, 케이블 2: 케이블 길이: 0.2 m,색상: 검정색, 파란색, 케이블 타입:mPPE litz 전선, 제품 특징: SMGW(Smart Meter Gateway)용 PCB 커넥터, mPPE litz 전선

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

SMGW(Smart Meter Gateway)용 PCB 커넥터

이 제품 구입 이유

  • 컨트롤 캐비닛에 최적으로 설치하기 위한 직선 또는 구부러진 전선 출구가 있는 수 커넥터
  • 미터 설계 3.HZ와 조화를 이루는 취급 호환 케이블 길이
  • 모든 FNN 규격 베이스 미터, 게이트웨이 및 컨트롤 박스와 호환되는 연결 기술
  • 개방형 전선 끝이 있는 Y-케이블을 사용한 보조 장비의 간단한 연결
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714316
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626356839
개당 중량(패키지 제외) 20.264 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백