인쇄 회로 기판 커넥터 - PTS 1,5/ 9-PH-5,0 BK - 1714307

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 400 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 9, 행 수: 1, 행당 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: PTS 1,5/..-PH, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON COMPACT PST 1,3, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 가장 큰 클램핑 공간 제공
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714307
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626350080
개당 중량(패키지 제외) 5.793 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백