인쇄 회로 기판 커넥터 - PTS 1,5/ 5-PH-5,0 BK - 1714302

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 400 V, 핀 수: 5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 가장 큰 클램핑 공간 제공
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1714302
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626350042
개당 중량(패키지 제외) 3.180 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백